Rodamientos para sistemas de rodamientos con precarga

Para determinadas aplicaciones, SKF suministra rodamientos individuales o rodamientos apareados especialmente diseñados para un ajuste sencillo y confiable, o bien rodamientos apareados durante su fabricación, de modo que, al montarlos, se obtiene una precarga previamente determinada. Estos incluyen:
  • rodamientos de rodillos cónicos conformes a las especificaciones CL7C para obtener una mayor precisión de giro, como diferenciales de automoción (→ Rodamientos de rodillos cónicos);
  • rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular de apareamiento universal (→ Rodamientos de bolas con contacto angular);
  • rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados (→ Rodamientos de rodillos cónicos);
  • rodamientos rígidos de una hilera de bolas apareados (→ Rodamientos rígidos de bolas).
SKF logo