Diseños y versiones

Los diseños más utilizados de rodamientos de apoyo SKF se basan en los rodamientos de dos o tres hileras de rodillos cilíndricos (fig. 1). Además, están disponibles rodamientos de apoyo basados en rodamientos de una hilera de agujas y en rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos.
Rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en varios diseños y versiones. Las principales diferencias entre los rodamientos son:

  • el número de hileras de rodillos (dos o tres)
  • el diseño del rodamiento con jaula(s) o completamente llenos de rodillos
  • la configuración del aro exterior
    • con/sin pestaña(s) integral(es)
  • la configuración del aro interior
    • con/sin pestaña(s) integral(es)
    • con/sin aro(s) con pestaña
    • con/sin anillo(s) guía
    • agujero con/sin ranura(s) anular(es) y orificio(s) de lubricación
    • agujero con/sin orificio(s) de lubricación
  • diseño abierto o sellado
    • sello rozante de NBR, HNBR o FKM a ambos lados
    • sello "Fey-ring" a ambos lados
    • sello tipo intersticio a ambos lados

La información sobre los diseños y las versiones reales está disponible en la tabla de productos.

Guiado axial

Los rodamientos de apoyo con pestañas integrales o aros con pestaña tanto en el aro interior como en el exterior pueden soportar alguna carga axial y pueden proporcionar guiado axial. Otros rodamientos de apoyo requieren arandelas axiales entre las caras laterales del aro exterior y los asientos de apoyo (fig. 2).

ADVERTENCIA

¡Los sellos fabricados con caucho fluorado (FKM) expuestos a una llama directa o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) representan un peligro para la salud y el medioambiente! Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en esta ADVERTENCIA.

Otros rodamientos de apoyo

SKF también puede suministrar, a pedido, rodamientos de apoyo de una hilera de agujas y rodamientos de apoyo de dos hileras de rodillos cónicos.

Rodamientos de apoyo de agujas

  • están basados en los rodamientos completamente llenos de agujas (sin jaula) (fig. 3)
  • incorporan un aro exterior sin pestaña
  • incorporan un aro interior con dos pestañas integrales y orificios de lubricación
  • son los más pequeños dentro de la gama SKF, con una altura de sección transversal baja

Rodamientos de apoyo de rodillos cónicos

  • están basados en los rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos, diseño TDO (disposición espalda con espalda, fig. 4)
  • están sellados a ambos lados con una arandela de chapa de acero estampada
  • tienen ranuras de lubricación en las caras laterales pequeñas de los aros interiores
  • soportan cargas axiales y radiales elevadas
Jaulas

Los rodamientos de apoyo SKF, si no están completamente llenos de rodillos, están equipados con una, dos o tres de las jaulas que se describen a continuación.

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.

Rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos

  • están equipados con jaulas mecanizadas de metal, de tipo espiga o espiga doble, centradas respecto de los aros o rodillos (fig. 5, fig. 6)

Rodamientos de apoyo de rodillos cónicos

  • están equipados con dos jaulas estampadas de acero, de tipo ventana, centradas respecto de los rodillos (fig. 7)
SKF logo