Selección del juego interno inicial

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

El juego de funcionamiento requerido por un rodamiento para funcionar de manera satisfactoria depende de la aplicación. → Importancia de la selección del juego/la precarga correctos
Debe asegurarse de que el rodamiento tenga un juego interno inicial mínimo de un tamaño que, cuando se reduzca por efecto del montaje y de otras influencias, sea igual o mayor que el juego de funcionamiento mínimo requerido.

Para lograr esto, siga este procedimiento:

En caso de duda, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF para solicitar asistencia.
SKF logo