Caminos de rodadura en ejes y soportes

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Para ahorrar espacio, los elementos rodantes de los rodamientos de rodillos cilíndricos, de rodillos cónicos y de agujas pueden desplazarse directamente en los caminos de rodadura sobre el eje y/o en el soporte. Para aprovechar al máximo la capacidad de carga, los caminos de rodadura deben cumplir determinados requisitos, incluidos:
  • un material con propiedades adecuadas como limpieza, dureza y tratamiento térmico
  • rugosidad y textura superficial adecuadas
  • tolerancias adecuadas de perfil, redondez y variación total
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo