Funcionamiento silencioso

En ciertas aplicaciones, por ejemplo, pequeños motores eléctricos para electrodomésticos o equipos de oficina, el nivel de ruido producido durante el funcionamiento es un factor importante y puede influir en la elección de un tipo de rodamiento. SKF fabrica una variante de rodamiento rígido de bolas específica para estos tipos de aplicaciones.
SKF logo