Velocidad

La velocidad a la que pueden funcionar los rodamientos está limitada por la temperatura de funcionamiento permisible. Por lo tanto, los tipos de rodamientos que funcionan con fricción baja y generan calor friccional bajo son los más adecuados para el funcionamiento a alta velocidad.
Cuando las cargas son puramente radiales, pueden alcanzarse las velocidades más altas con rodamientos rígidos de bolas (figura 1) y rodamientos de bolas a rótula (figura 2). Habitualmente se utilizan rodamientos de bolas de contacto angular (figura 3) cuando existen cargas combinadas. Esto es especialmente válido para los rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión y los rodamientos rígidos de bolas con elementos rodantes de cerámica, también conocidos como rodamientos híbridos.
Debido a su diseño, los rodamientos axiales no soportan velocidades tan altas como los rodamientos radiales.
SKF logo