Especificaciones de los rodamientos

Salvo que se hayan diseñado a medida para cumplir con las exigencias de una aplicación específica, las dimensiones, tolerancias y juego interno (cuando corresponda) de los rodamientos SKF cumplen con las normativas internacionales para garantizar que son intercambiables. Encontrará información detallada sobre las normativas aplicables en los textos introductorios de cada sección de producto.
Los materiales usados en los rodamientos SKF son de la máxima calidad y se han seleccionado para las áreas de aplicación dominantes para el tipo de rodamiento en particular.
SKF logo