Tolerancias dimensionales

Para los rodamientos con tolerancias Normales, las tolerancias dimensionales de los asientos cilíndricos deben ser, como mínimo, de grado IT6 para el eje y de grado IT7 para el soporte. Cuando se utilizan manguitos de fijación o desmontaje, se pueden usar tolerancias de diámetro mayores (de grado IT9) para los asientos del eje (tabla 1). Los valores numéricos de los grados de tolerancia IT estándares según la norma ISO 286-1:2010 se indican en la tabla 2. En el caso de los rodamientos con una precisión dimensional más alta, se deben utilizar grados superiores, según corresponda.
SKF logo