Tolerancias geométricas y dimensionales de los resaltes y los asientos de rodamientos

Las tolerancias de los asientos de rodamientos cilíndricos en ejes y soportes, y de los asientos para las arandelas de los rodamientos axiales y sus superficies de apoyo (los resaltes de rodamientos de los ejes y rebordes, etc.) deben corresponder con la clase de tolerancia de los rodamientos. A continuación, se indican los valores de referencia para las tolerancias dimensionales y geométricas.
SKF logo