Sellos no rozantes

La eficacia de los sellos no rozantes depende, en principio, del poder de sellado del intersticio estrecho entre el eje y el soporte. El intersticio puede disponerse de forma axial, radial o combinada (fig. 1). Estos sellos pueden ser simples, como un sello radial del eje de tipo intersticio, o más complejos, como un sello laberíntico. En ambos casos, estos sellos prácticamente no producen fricción ni se desgastan debido a que no hay contacto. Los contaminantes sólidos no suelen dañarlos fácilmente, y resultan particularmente adecuados para velocidades y temperaturas altas.
SKF logo