Capacidad de carga estática requerida

Cuando el tamaño del rodamiento requerido se determina en base a la capacidad de carga estática, se emplea un factor de seguridad s0, que representa la relación entre la capacidad de carga estática C0 y la carga estática equivalente P0 para calcular la capacidad de carga estática requerida.
La capacidad de carga estática básica requerida C0 puede determinarse a partir de lo siguiente

C0 = s0 P0

donde
C0=capacidad de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente [kN]
s0=factor de seguridad estática
Los valores orientativos para el factor de seguridad estática s0 basados en la experiencia se enumeran en la tabla 1. A temperaturas elevadas, la capacidad de carga estática se reduce. Para más información, contáctese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF.
SKF logo