Designaciones de los rodamientos

Las designaciones de los rodamientos de rodillos cónicos métricos siguen uno de los siguientes principios:
  • Las designaciones de serie constan de un dígito y dos letras, según la norma ISO 355. El dígito representa el ángulo de contacto. Las dos letras representan la serie de diámetro y ancho, respectivamente. A esto le sigue el diámetro del agujero de tres dígitos d [mm]. Las designaciones básicas de los rodamientos de rodillos cónicos SKF comienzan con la letra T, p. ej., T2ED 045.
  • Las designaciones establecidas antes de 1977 siguen el sistema que se muestra en Designaciones básicas, p. ej., 32206 (tabla 1).
SKF logo