Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados.
Basic bearing designation system

Ejemplos

31324 X/DFdonde31324 =
X =
DF =
32232T179/DB32C230donde32232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Consulte la sección Designaciones de rodamientos o la identificación del número de plano

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: Diseño interno
BÁngulo de contacto pronunciado

Test Designation 4Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
T..
Un número inmediatamente después de la T indica el ancho total de los rodamientos apareados, con una disposición espalda con espalda o en tándem.
XDimensiones principales modificadas para cumplir con la norma ISO

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: Diseño de la jaula (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: Materiales, tratamiento térmico
HA1Aros interior y exterior cementados
HA5Rodillos cementados

Test Designation 6.2Sufijos: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
CL7CDiseño de alto rendimiento (disponibles a pedido)
P5
Tolerancias geométricas según la clase de tolerancia P5
U..
La letra U combinada con un número de uno o dos dígitos indica la tolerancia de ancho total más ajustada, p. ej.:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Tolerancia de ancho del aro modificada a +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados
DB..
Dos rodamientos apareados para el montaje espalda con espalda. Un número inmediatamente después de DB indica el diseño de los anillos distanciadores.
DF..
Dos rodamientos apareados para el montaje cara a cara. Un número inmediatamente después de DF indica el diseño del anillo distanciador.
DT..
Dos rodamientos apareados para el montaje en tándem. Un número inmediatamente después de DT indica el diseño de los anillos distanciadores.
C...
Juego especial. El número de dos o tres dígitos inmediatamente después de la C indica el juego axial interno medio en µm. El rango permanece igual a como se especifica en la tabla 1.

Test Designation 6.4Sufijos: Estabilización (n.a.)

Test Designation 6.5Sufijos: Lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6Sufijos: Otras versiones
PEX
Rodamiento SKF Explorer, utilizado únicamente cuando se encuentren disponibles rodamientos SKF Explorer y rodamientos de diseño básico del mismo tamaño
VA321Diseño interno optimizado
VA606Camino de rodadura abombado en el aro exterior, perfil logarítmico en el aro interior y tratamiento térmico especial
VA607Igual al VA606, pero con otra tolerancia de diámetro exterior
VB022Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro exterior; 0,3 mm
VB026Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior, 3 mm
VB061Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior, 8 mm
VB134Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior, 1 mm
VB406Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior, 3 mm; y de la cara lateral más grande del aro exterior, 2 mm
VB481Dimensión del chaflán de la cara lateral más grande del aro interior; 8,5 mm
VC027
Geometría interna modificada para una mayor desalineación admisible
VC068
Tolerancias geométricas más ajustadas y tratamiento térmico especial
VE141
Una ranura de fijación (muesca) en el aro exterior
VE174Una ranura de fijación (muesca) en la cara lateral más grande del aro exterior; tolerancias geométricas más ajustadas
VQ051Geometría interna modificada para una mayor desalineación admisible
VQ117Tolerancias de variación radial y axial especial
VQ267Tolerancia de ancho del aro interior más ajustada a ± 25 µm
VQ492Tolerancia de ancho del aro interior especial
VQ494Tolerancias de variación radial más ajustadas
VQ495
CL7C con rango de tolerancia más ajustada o desplazada para el diámetro exterior
VQ506
Tolerancia de ancho del aro interior más ajustada
VQ507
CL7C con rango de tolerancia más ajustada o desplazada para el diámetro exterior
VQ523
CL7C con una tolerancia de ancho del aro interior más ajustada y un rango de tolerancia más ajustada o desplazada para el diámetro exterior

SKF logo