Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

30236/DF

Dimensiones
d 180mm
D 320mm
T 114mm
2B 104mm
r3,4min.4mm
r5min.1.5mm
Dimensions
b 15mm
K 10mm
Dimensiones de los resaltes
damax.212mm
Damin.278mm
Damax.303.5mm
Camin.8mm
rcmax.1.5mm
Abutment dimensions
ramax.4mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 1079kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1630kN
Carga límite de fatigaPu 160kN
Velocidad de referencia  1200r/min
Velocidad límite  2000r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.46 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.5 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.2 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.4 
Masa
Par de rodamientos de masa  35.5kg

SKF logo