Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

30312/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 60mm
D 130mm
T 67mm
2B 62mm
r3,4min.2.5mm
r5min.1mm
Dimensions
b 9mm
K 6mm
Dimensiones de los resaltes
damax.77mm
Damin.112mm
Damax.119.5mm
Camin.5mm
rcmax.1mm
Abutment dimensions
ramax.2.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 357kN
Capacidad de carga estática básicaC0 390kN
Carga límite de fatigaPu 47.5kN
Velocidad de referencia  3600r/min
Velocidad límite  5300r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.35 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.9 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.9 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.8 
Masa
Par de rodamientos de masa  4.1kg

SKF logo