Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

31307/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 35mm
D 80mm
T 45.5mm
2B 42mm
r3,4min.1.5mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 8mm
K 6mm
Dimensiones de los resaltes
damax.45mm
Damin.62mm
Damax.72.5mm
Camin.3mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 129kN
Capacidad de carga estática básicaC0 134kN
Carga límite de fatigaPu 15.6kN
Velocidad de referencia  5000r/min
Velocidad límite  8500r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.83 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 0.81 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 1.2 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 0.8 
Masa
Par de rodamientos de masa  1.09kg

SKF logo