Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

31311/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 55mm
D 120mm
T 63mm
2B 58mm
r3,4min.2mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 10mm
K 7.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.68mm
Damin.94mm
Damax.111mm
Camin.4mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 256kN
Capacidad de carga estática básicaC0 275kN
Carga límite de fatigaPu 33.5kN
Velocidad de referencia  3400r/min
Velocidad límite  5600r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.83 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 0.81 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 1.2 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 0.8 
Masa
Par de rodamientos de masa  3.25kg

SKF logo