Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

31319/DF

Producto popular
Dimensiones
d 95mm
D 200mm
T 99mm
2B 90mm
r3,4min.3mm
r5min.1mm
Dimensions
b 15mm
K 10mm
Dimensiones de los resaltes
damax.114mm
Damin.157mm
Damax.187.5mm
Camin.5mm
rcmax.1mm
Abutment dimensions
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 539kN
Capacidad de carga estática básicaC0 710kN
Carga límite de fatigaPu 78kN
Velocidad de referencia  1800r/min
Velocidad límite  3400r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.83 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 0.81 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 1.2 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 0.8 
Masa
Par de rodamientos de masa  13.5kg

SKF logo