Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

32207/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 35mm
D 72mm
T 48.5mm
2B 46mm
r3,4min.1.5mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 5mm
K 3mm
Dimensiones de los resaltes
damax.43mm
Damin.61mm
Damax.64.5mm
Camin.3mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 139kN
Capacidad de carga estática básicaC0 156kN
Carga límite de fatigaPu 17kN
Velocidad de referencia  6300r/min
Velocidad límite  9500r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.37 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.8 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.7 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.8 
Masa
Par de rodamientos de masa  0.91kg

SKF logo