Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

32220/DF

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 100mm
D 180mm
T 98mm
2B 92mm
r3,4min.2.5mm
r5min.1mm
Dimensions
b 8mm
K 6mm
Dimensiones de los resaltes
damax.115mm
Damin.154mm
Damax.168.5mm
Camin.5mm
rcmax.1mm
Abutment dimensions
ramax.2.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 668kN
Capacidad de carga estática básicaC0 880kN
Carga límite de fatigaPu 96.5kN
Velocidad de referencia  2400r/min
Velocidad límite  3600r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.43 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.6 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.3 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.6 
Masa
Par de rodamientos de masa  10.2kg

SKF logo