Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

32236/DF

Producto popular
Dimensiones
d 180mm
D 320mm
T 182mm
2B 172mm
r3,4min.4mm
r5min.1.5mm
Dimensions
b 16mm
K 12mm
Dimensiones de los resaltes
damax.205mm
Damin.267mm
Damax.303.5mm
Camin.10mm
rcmax.1.5mm
Abutment dimensions
ramax.4mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 1833kN
Capacidad de carga estática básicaC0 3250kN
Carga límite de fatigaPu 300kN
Velocidad de referencia  1100r/min
Velocidad límite  1900r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.46 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.5 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.2 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.4 
Masa
Par de rodamientos de masa  61.1kg

SKF logo