Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

32240/DF

Producto popular
Dimensiones
d 200mm
D 360mm
T 208mm
2B 196mm
r3,4min.4mm
r5min.1mm
Dimensions
b 15mm
K 10mm
Dimensiones de los resaltes
damax.231mm
Damin.302mm
Damax.343mm
Camin.11mm
rcmax.1mm
Abutment dimensions
ramax.4mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 2229kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4000kN
Carga límite de fatigaPu 360kN
Velocidad de referencia  1000r/min
Velocidad límite  1700r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.4 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.7 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.5 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.6 
Masa
Par de rodamientos de masa  88.1kg

SKF logo