Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

32324/DF

Dimensiones
d 120mm
D 260mm
T 181mm
2B 172mm
r3,4min.3mm
r5min.1mm
Dimensions
b 21mm
K 7.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.148mm
Damin.213mm
Damax.246.5mm
Camin.10mm
rcmax.1mm
Abutment dimensions
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 1466kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2240kN
Carga límite de fatigaPu 220kN
Velocidad de referencia  1600r/min
Velocidad límite  2600r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.35 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.9 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.9 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.8 
Masa
Par de rodamientos de masa  45kg

SKF logo