Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

33024/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 120mm
D 180mm
T 96mm
2B 96mm
r3,4min.2mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 10mm
K 7.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.132mm
Damin.160mm
Damax.169mm
Camin.6mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 611kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1080kN
Carga límite de fatigaPu 112kN
Velocidad de referencia  2200r/min
Velocidad límite  3400r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.3 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 2.3 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 3.4 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 2.2 
Masa
Par de rodamientos de masa  8.58kg

SKF logo