Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

33116/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 80mm
D 130mm
T 74mm
2B 74mm
r3,4min.1.5mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 9mm
K 6mm
Dimensiones de los resaltes
damax.89mm
Damin.114mm
Damax.121mm
Camin.6mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 379kN
Capacidad de carga estática básicaC0 560kN
Carga límite de fatigaPu 62kN
Velocidad de referencia  3200r/min
Velocidad límite  4800r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.43 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.6 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.3 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.6 
Masa
Par de rodamientos de masa  3.82kg

SKF logo