Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

33212/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 60mm
D 110mm
T 76mm
2B 76mm
r3,4min.1.5mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 10mm
K 7.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.69mm
Damin.93mm
Damax.102mm
Camin.6mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 354kN
Capacidad de carga estática básicaC0 475kN
Carga límite de fatigaPu 53kN
Velocidad de referencia  3800r/min
Velocidad límite  6000r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.4 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.7 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.5 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.6 
Masa
Par de rodamientos de masa  3.16kg

SKF logo