Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos apareados con una disposición cara a cara

Tolerancias: Normal + CL7C, P5, ancho total
Juego interno: valores
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

33217/DF

SKF Explorer
Dimensiones
d 85mm
D 150mm
T 98mm
2B 98mm
r3,4min.2mm
r5min.0.6mm
Dimensions
b 10mm
K 7.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.96mm
Damin.128mm
Damax.140mm
Camin.7mm
rcmax.0.6mm
Abutment dimensions
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 606kN
Capacidad de carga estática básicaC0 850kN
Carga límite de fatigaPu 96.5kN
Velocidad de referencia  2800r/min
Velocidad límite  4300r/min
Cálculo de carga: Valor límitee 0.43 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY1 1.6 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY2 2.3 
Cálculo de carga: Factor de cálculoY0 1.6 
Masa
Par de rodamientos de masa  7.3kg

SKF logo