Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 104 (cuando están estandarizados)

Tolerancias

Para obtener
más información
Tolerancias

Para la mayoría de rodamientos axiales de rodillos cónicos de simple y doble efecto:

  • valores de diámetro exterior y del agujero: ISO 199 (tabla 1)
  • las tolerancias geométricas y las tolerancias para la altura del rodamiento son diferentes → disponibles a pedido para cada rodamiento en particular 

Rodamientos de tornillo → disponibles a pedido para cada rodamiento en particular

SKF logo