Cargas

Carga mínima, carga dinámica equivalente y carga estática equivalente del rodamiento

Carga mínima

Para obtener
más información
Carga mínima requerida
  • Rodamientos axiales de rodillos cónicos de simple y doble efecto:
    Minimum load Fam

    Realizar los cálculos

  • Rodamientos de tornillo:
    No es necesario comprobar la carga axial mínima en el caso de estos rodamientos, ya que están precargados mediante juntas tóricas o, como en las laminadoras reversibles, mediante muelles.
    En caso de usar juntas tóricas para precargar el rodamiento, la fuerza de precarga deberá comprimir el diámetro de la junta tórica en aproximadamente un 20%.
    En el caso de usar muelles para precargar el rodamiento, la carga mínima depende del peso de los componentes asociados (→ comuníquese con SKF).
Carga dinámica
equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = Fa
Carga estática
equivalente del rodamiento


Para obtener
más información
Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fa


Símbolos

Afactor de carga mínima (→ comuníquese con SKF)
Fa
carga axial [kN]
Fam
carga axial mínima [kN]
nvelocidad de giro [r. p. m.]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]


Capacidades de carga comparativas

Para aplicaciones de laminadoras, las capacidades de carga no necesariamente se calculan según la norma ISO 281. En su lugar, a menudo se calculan mediante un método diferente, basado en una vida nominal de 90 millones de revoluciones (500 r. p. m. para 3 000 horas de funcionamiento). Estas capacidades de carga comparativas están disponibles a pedido porque no es posible realizar una comparación directa entre las capacidades de carga según la norma ISO y las comparativas, incluso si las capacidades comparativas se convierten para 1 millón de revoluciones (definición de vida útil según ISO).
Estas capacidades de carga comparativas no deben utilizarse para calcular la vida nominal según ISO. Solo se pueden utilizar junto con las ecuaciones de vida nominal comparativa y carga equivalente del rodamiento que se especifican a continuación:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3
o bien
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

donde

LF10
vida nominal comparativa [millones de revoluciones]
LF10h
vida nominal comparativa [horas de funcionamiento]
CF
capacidad de carga dinámica comparativa del rodamiento para obtener una vida nominal de 90 millones de revoluciones [kN]
PF
carga dinámica equivalente comparativa del rodamiento [kN] (PF = Fa)
n
velocidad constante de giro [r. p. m.]
SKF logo