Selección de sensores - Uso general, industria de alimentación y bebidas

Estas son las principales características requeridas de un sensor de vibración de calidad para la industria de alimentación y bebidas, junto a los motivos correspondientes:
  • Respuesta a frecuencias bajas ≤ 1,0 Hz: Para una velocidad de rotación baja de los rodillos
  • Tamaño reducido: Rodamientos pequeños y difícil acceso
  • Protección frente a la corrosión: Ataque químico y de líquidos de limpieza
  • Cable integral o conector/cable IP 68: Entornos lavados frecuentemente con manguera a presión

Buena - Monitorización de uso general:

Muy buena
- Resistencia de la instalación:

La mejor - Frecuencia y precisión:
SKF logo