Selección de sensores - Modelos especializados para colectores de datos portátiles

Estas son las principales características requeridas de los modelos especializados de sensores de vibración de calidad para uso en colectores/analizadores de datos portátiles:

Acelerómetros de baja frecuencia:
  • Respuesta de frecuencia reducida de 0,2 Hz a 3,7 kHz
  • Aplicaciones de rodamientos sin elementos rodantes en las que los principales componentes rotativos son de 12 rpm o superior
  • Alta sensibilidad, 500 mV/g para casos de baja amplitud

  • CMSS 793L (fig. 1)
  • CMSS 793L-FM (fig. 2)
  • CMSS 797L (fig. 3)

Acelerómetro de frecuencia media-alta:
  • Respuesta de frecuencia amplia de 0,5 Hz a 25 kHz
  • Tamaño pequeño para una amortiguación mínima
  • Espacio de montaje pequeño
  • Conector delicado

Acelerómetro de alta frecuencia:
  • Respuesta de alta frecuencia superior de 5 Hz a 60 kHz
  • Conector delicado

Kit de acelerómetro triaxial:
  • Sensor triaxial
  • Tres sensores independientes en uno
  • Recogida más rápida de datos de la ruta
SKF logo