Acoplamientos flexibles con montaje de inyección de aceite

El método de inyección de aceite de SKF aplicado a los acoplamientos de eje flexibles

Mediante la combinación del principio del método de inyección de aceite de SKF en los acoplamientos de eje flexibles, se obtiene un ajuste de interferencia de par elevado para ejes lisos y cilíndricos.
Debido a que no es necesario mecanizar ningún chavetero, estría ni eje cónico, es posible utilizar menores diámetros de eje, reduciendo así el peso.
El montaje y el desmontaje se realizan de un modo rápido y sencillo sin necesidad de herramientas externas, a excepción de una bomba.

Principio

El acoplamiento se basa en el mismo principio que los acoplamientos OK de SKF, es decir, un manguito exterior más grueso (en este caso el cubo del acoplamiento flex) con un cono interno es introducido en un manguito interior fino con un cono externo. A continuación se inyecta aceite entre los manguitos para eliminar prácticamente la fricción entre las superficies cónicas. Para más información, consulte la sección Acoplamientos OK.
Los acoplamientos cuentan con una unidad hidráulica incorporada que crea una presión de aceite, introduciendo así el cubo flex en el manguito interior.
SKF logo