Aceites para cadenas compatibles con alimentos

La gama de aceites para cadenas compatibles con alimentos SKF ha sido específicamente desarrollada para aplicaciones relacionadas con los alimentos y las bebidas, donde las altas y bajas temperaturas, y el alto nivel de humedad son factores críticos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el aceite adecuado. Toda la gama cuenta con la aprobación H1 de la NSF, siendo por lo tanto adecuada para la industria de alimentación y bebidas.

Aceite para cadenas compatible con alimentos LFFM 80 para altos niveles de humedad

LFFM 80

El aceite para cadenas LFFM 80 para altos niveles de humedad muestra un rendimiento especialmente bueno en entornos con gran humedad, como en cámaras de fermentación y secadores de pasta, así como en aplicaciones en las que pudiera producirse condensación. Este aceite de base semi sintética y baja viscosidad evita la acumulación de residuos en las cadenas y ofrece una buena protección frente al desgaste y la corrosión.

Aceite para cadenas compatible con alimentos LHFP 150 para uso general

LHFP 150

El aceite LHFP 150 para uso general destaca en aplicaciones con temperaturas bajas a elevadas, como en la industria de dulces y confitería, y el procesamiento de frutas y verduras. Su formulación se basa en un aceite sintético y el producto ofrece una buena protección frente a la corrosión y el desgaste, además de una gran estabilidad frente a la oxidación y el envejecimiento.

Aceite para cadenas compatible con alimentos LFFT 220 para altas temperaturas

LFFT 220

El aceite para cadenas LFFT 220 para altas temperaturas está principalmente diseñado para ser utilizado en hornos de pan y otros equipos sometidos a altas temperaturas. Ofrece una buena protección frente al desgaste y bajas pérdidas por evaporación a altas temperaturas, además de una excelente resistencia a la oxidación gracias a su formulación y base sintética.

Beneficios
Elegir el aceite adecuado para su aplicación puede suponer numerosos beneficios para su proceso:

  • Todos los aceites para cadenas SKF ofrecen una gran resistencia a la oxidación y una buena estabilidad frente al envejecimiento, lo que mejora la vida útil de la cadena.
  • Los intervalos de relubricación son más largos y el consumo de aceite se reduce, lo que a su vez reduce el consumo de energía, mejora la eficiencia del procesamiento, prolonga la vida útil de la cadena y reduce los costes de mantenimiento.
  • Inodoros e insípidos, los aceites para cadenas compatibles con los alimentos cumplen con las normativas habituales de contacto con alimentos y ofrecen un alto nivel de seguridad y facilidad de manipulación.

Aplicaciones típicas
Las aplicaciones típicas en la industria de alimentación y bebidas incluyen:

  • Cadenas transportadoras
  • Cadenas de transmisión
  • Cadenas para elevadores

Para las cadenas de baja velocidad, por lo general se utiliza una lubricación con cepillos mientras que en cadenas de velocidad media, es necesario aplicar el aceite por goteo. Para las cadenas de alta velocidad, es necesario utilizar la lubricación por proyección (a través de sistemas de lubricación) para garantizar una lubricación continua.

Los aceites para cadenas SKF están disponibles en latas de 5 litros y como recambio de aceite para el lubricador automático de un solo punto SKF SYSTEM 24.

Detalles de pedido
Tamaños de envasesLFFM 80LHFP 150LFFT 220
Lata de 5 litrosLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
SKF SYSTEM 24 LAGD 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15* LAGD 125/FFT22*
 * Incluye la válvula de retención
Datos técnicos
DesignaciónLFFM 80
DescripciónAceite compatible con alimentos (NSF H1)
Gravedad específica0,89
ColorBlanco
Tipo de aceite baseSemi sintético (mineral/éster)
Rango de temperaturas de funcionamientode -30 a 120 °C (de -22 a 248 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

aprox. 80
aprox. 10
Temperatura de inflamabilidad>200 °C (>392 °F)
Aprobado por la NSFH1 (N.º: 146767)
Datos técnicos
DesignaciónLHFP 150
DescripciónAceite compatible con alimentos (NSF H1)
Gravedad específica0,85
ColorIncoloro
Tipo de aceite baseÉster sintético
Rango de temperaturas de funcionamientode -30 a 120 °C (de -22 a 248 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
aprox. 19
Temperatura de inflamabilidad>200 °C (>392 °F)
Aprobado por la NSFH1 (N.º: 136858)
Datos técnicos
DesignaciónLFFT 220
DescripciónAceite compatible con alimentos (NSF H1)
Gravedad específica0,95
ColorAmarillo
Tipo de aceite baseÉster sintético
Rango de temperaturas de funcionamientode 0 a 250 °C (de -32 a 482 °F)
Viscosidad del aceite base:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
aprox. 17
Temperatura de inflamabilidad>250 °C (>482 °F)
Aprobado por la NSFH1 (N.º: 146768)
SKF logo