SKF ST-102P

SKF ST-102P
SKF ST-102P
El ST-102P ha sido diseñado para controlar y monitorizar los sistemas de lubricación en vehículos de 12 V o 24 V.
El ST-102P es un centro de control de lubricación de un solo canal. Es compatible con los sistemas de lubricación SKF MonoFlex y SKF DuoFlex. El usuario puede seleccionar el modo de lubricación sobre el terreno. El ST-102P lleva una carcasa con protección IP 65

Principales aplicaciones:
Control de sistemas de lubricación con:
  • Bomba neumática SKF 40PGAS
  • Bomba eléctrica SKF Minilube

Datos técnicos:
  • Canales de lubricación: 1
  • Temperatura de funcionamiento: de –40 a +80 ℃
  • Tensión de funcionamiento: 12/24 V CC
  • Carcasa: 67 x 80 x 170 mm (ancho x alto x fondo), carcasa de plástico
  • Clase de protección: IP65
  • Interfaz: interfaz del usuario con 1 botón, 3 diodos luminosos
SKF logo