PFP-23

PFP-23-2
PFP-23-2
Unidades de bomba de pistón de accionamiento neumático para sistemas progresivos de lubricación centralizada SKF ProFlex

Datos técnicos:
  • Lubricante: grasa hasta NLGI clase 2
  • Capacidad del depósito: 1,5 kg
  • Número de salidas:
    PFP-23-2: 1
    PFP-23-22: 2
  • Desplazamiento: 2,5 cm³/carrera
  • Presión de actuación: 6 - 10 bares 
  • Relación de área: fuerza/lubricación: 20:1
  • Temperatura de funcionamiento: de 10 a 60 °C

SKF logo