Piñón lubricador 24-1871-2xxx

24-1871-2xxx
24-1871-2xxx
Piñón lubricador para uso en sistemas de lubricación SKF WindLub

Características especiales:
  • Dosis ajustables y precisas en función de las necesidades
  • Aplicación totalmente precisa del lubricante en la superficie de contacto
  • Distribución uniforme del lubricante por todo el ancho del diente
  • Resistente
  • Soluciones personalizadas

Ventajas del sistema:
  • Reducción del consumo de lubricante
  • Aplicación totalmente precisa del lubricante en la superficie de contacto
  • Mayor disponibilidad del sistema
  • Reducción de los costos operativos
  • Funcionamiento ecológico
SKF logo