Conjuntos de extractores de garras hidráulicos EasyPull

Una solución completa para el desmontaje de rodamientos

Equipado con brazos accionados mediante muelles y un diseño robusto, el EasyPull patentado por SKF es una de las herramientas más seguras y fáciles de usar del mercado. Gracias a su diseño ergonómico, los brazos accionados mediante muelles permiten que el usuario coloque el extractor detrás del componente con un solo movimiento.
Extractores de la serie TMMA: conjunto hidráulico EasyPull
  • Cada conjunto consta de un extractor SKF EasyPull asistido hidráulicamente junto con una placa extractora de triple sección, de la serie TMMS, y una bolsa protectora para el extractor facilita un desmontaje simple, seguro y prácticamente libre de daños.
  • Ideal para desmontar rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB, además de otros componentes como poleas y volantes de inercia
  • Una bolsa protectora para el extractor, de la serie TMMX, fabricada con un material transparente resistente que permite al usuario seguir visualmente el procedimiento de desmontaje. Durante el desmontaje, la bolsa ayuda a proteger de los fragmentos de rodamientos u otros componentes que salen expulsados, de modo que mejora la seguridad del usuario
  • Una carcasa de almacenamiento resistente y personalizada, con espacio para todas las piezas

Demonstration video SKF EasyPull

  • Contenido
    Contenido
    DesignaciónDescripción
    TMMA 75H/SET 
    TMMA 75HExtractor de garras hidráulico de 75 kN
    TMMS 100Placa extractora de triple sección
    TMMX 280Bolsa protectora para el extractor
     Maletín de almacenamiento
      
     TMMA 100H/SET  
    TMMA 100HExtractor de garras hidráulico de 100 kN
    TMMS 160Placa extractora de triple sección
    TMMX 350Bolsa protectora para el extractor
     Maletín de almacenamiento
  • Datos técnicos
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo