Serie CAHB

CAHB-10
Diseñada para funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C con un ciclo de trabajo del 25%, la gama CAHB de actuadores electromecánicos SKF cuenta con resistentes engranajes metálicos y soportes resistentes a la corrosión. Disponibles en dos series, la línea CAHB-20/21 para aplicaciones con cargas medianas y pesadas, y la solución compacta CAHB-10 para aplicaciones con cargas bajas, los actuadores electromecánicos SKF son unidades con autofijación, prácticamente sin mantenimiento y con calificación IP 66. Existen opciones de diseño adicionales.

Características y beneficios

  • Diseño compacto
  • Resistente y confiable 
  • Diseñado para entornos difíciles 
  • Alta capacidad de carga 
  • Lubricado de por vida 
  • Duradero, ligero, resistente a la corrosión

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material

Presentación de los productos


Carga dinámicaVelocidadVoltaje
CAHB-10hasta 1 000 Nhasta 45 mm/s12 o 24 V CC
CAHB-20hasta 2 500 Nhasta 27 mm/s
CAHB-21hasta 4 500 Nhasta 45 mm/s
Para ver los modelos en 3D y obtener la hoja de datos técnicos, haga clic en la siguiente imagen.
SKF logo