Series CAT y CAR

Series CAT y CAR
El concepto de diseño modular CAT permite intercambiar fácilmente componentes esenciales, como motores, engranajes, husillos, accesorios, etc. Es posible fabricar actuadores personalizados de forma sencilla y rentable a partir de piezas estándares. Gracias a su flexibilidad, la gama CAT es adecuada para un número infinito de aplicaciones.

Características y beneficios

  • Compacto
  • Resistente
  • Modular
  • Lubricado de por vida
  • Gran eficiencia
  • Actuador industrial confiable y resistente
  • Amplia gama de componentes
  • Versión derecha e izquierda

Aplicaciones típicas

  • Aplicaciones médicas
  • Automatización industrial
  • Alimentos y bebidas
  • Equipos todoterreno
  • Energía solar renovable
  • Celulosa y papel
  • Manipulación de material

Presentación de los productos


Carga dinámicaVelocidadVoltaje
CAT33hasta 3 000 Nhasta 40 mm/s12/24 V CC o
120/230/400 V CA
CAT32 Bhasta 4 000 N hasta 52 mm/s
CAT33 Hhasta 1 200 Nhasta 150 mm/s
CAR22hasta 1 500 Nhasta 20 mm/s
CAR40hasta 6 000 N hasta 40 mm/s
Para ver los modelos en 3D y obtener la hoja de datos técnicos, haga clic en la siguiente imagen.
SKF logo