Husillos de rodillos HR Ultra Power

Husillos de rodillos HR Ultra Power
La gama de husillos de rodillos planetarios SKF Ultra Power ha sido diseñada para cargas pesadas y una larga vida útil.

Este modelo ofrece hasta un 60% más de capacidad de carga que el husillo de rodillos SR estándar, cuenta con la misma combinación de diámetro y paso, y permite que, en un espacio compacto, éste alcance su máxima vida útil posible.
Para un diámetro nominal determinado del husillo, la capacidad de carga básica no varía mucho con el paso. Esta característica exclusiva se traduce en una mayor flexibilidad de diseño para los clientes, ya que permite seleccionar el husillo de rodillos en función de la velocidad requerida, conservando la misma capacidad de carga.

La cinemática del husillo de rodillos planetarios SKF funciona con el movimiento rodante continuo de los rodillos sin recirculación. Resultan, por tanto, muy fiables en aplicaciones con grandes cargas y carreras cortas, o con cambios de sentido rápidos o frecuentes.

Características y beneficios

  • Longitud hasta 8.700 mm (consulte con SKF para husillos más largos)
  • Precisión de paso estándar G5
  • Juego axial hasta 0,07 mm (0,1 mm para husillos con paso >= 40 mm)
  • Velocidad de giro hasta 2.650 rpm (para un husillo con un diámetro nominal de 60 mm)
  • Acero inoxidable como material opcional
  • Rascadores estándar
  • Soportes de apoyo opcionales. Consulte con SKF
  • Muchos puntos de contacto de alta resistencia para una gran capacidad de carga y una larga vida útil
  • Rodillos sincronizados por anillos dentados, que permiten un comportamiento excepcional en aplicaciones con cambios de sentido frecuentes 
  • Rodillos guiados para una distribución uniforme de la carga circunferencial
  • Sin variación de par durante los cambios de sentido
  • Juego axial o versión con precarga por encargo
  • Paso largo hasta 50 mm para una alta velocidad lineal
  • Gran rigidez axial, aún mayor en las versiones con precarga
  • Desmontaje sencillo de la tuerca respecto al eje, en caso necesario
  • Posibilidad de uso en entornos contaminados con una pérdida de rendimiento mínima
  • Herramientas adaptables para diseños especiales, no estándar o rosca a izquierdas
  • Sin piezas en miniatura para mayor resistencia y fiabilidad
  • Posibilidad de realizar diseños a medida

Datos técnicos

Diámetro nominal
de 60 a 240 mm
Paso
de 15 a 50 mm
Capacidad básica de carga dinámica
hasta 3.200 kN
Capacidad básica de carga estática
hasta 16.150 kN
Aceleración
hasta 12.000 rad/s2

Aplicaciones típicas

  • Prensas para moldeo por soplado y moldeo por inyección de plástico
  • Prensas electromecánicas
  • Brochadoras
  • Máquinas herramienta grandes
  • Maquinaria agrícola y de construcción
  • Petróleo y gas
  • Industria del acero
  • Centrales hidroeléctricas
  • Cilindros electromecánicos potentes
  • Y muchas otras aplicaciones
SKF logo