Guías con patines LLT

La guía con patines LLT de SKF consta de un carril (fig. 1) con caminos de rodadura rectificados de precisión y un carro (fig. 2) con cuatro hileras de bolas en una disposición en X. La configuración cuadrada de los caminos de rodadura da lugar a un sistema de guiado (fig. 3) que ofrece una capacidad de carga igual en las cuatro direcciones principales de carga (fig. 4). Esto permite una mayor flexibilidad de diseño, ya que son factibles todas las posiciones de montaje. Además, las desviaciones del paralelismo y la altura, frecuentes en los sistemas multieje, se pueden tolerar de manera más eficiente, permitiendo un funcionamiento suave y fiable en una gran variedad de condiciones de uso.

Características y ventajas

La guía con patines LLT de SKF ofrece al cliente las siguientes características y ventajas:
Mejora del funcionamiento
Alta repetitividad y desplazamiento suave
La guía con patines LLT lleva cuatro hileras de bolas con un ángulo de contacto de 45° entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura. Esa disposición en X mejora la capacidad de autoalineación del sistema. Las desviaciones de montaje se pueden admitir incluso con precarga, lo que permite un desplazamiento suave. La fricción se mantiene al mínimo gracias a las bolas con dos puntos de contacto. Esto permite un funcionamiento fiable sin adhesión-deslizamiento durante toda la vida de la guía.
Concepto modular para soluciones personalizadas
Concepto modular para soluciones personalizadas
Las aplicaciones presentan distintos requisitos ambientales, de velocidad y de precisión.
Por ello, las guías con patines LLT de SKF utilizan componentes modulares que permiten construir soluciones económicas con arreglo a las necesidades de la aplicación. Existen diversas clases de exactitud y precarga para los distintos requisitos de precisión y rigidez. Además, la amplia gama de accesorios permite la adaptación a las necesidades ambientales específicas.
Rigidez, resistencia y precisión para una mejora de los procesos de producción
Rigidez, resistencia y precisión para una mejora de los procesos de producción
La disposición de las bolas en cuatro hileras en un ángulo de 45° optimiza el reparto de la carga en las cuatro direcciones de carga principales y se ajusta a la norma ISO 14728. Esta característica ofrece un alto grado de flexibilidad en el diseño. Gracias a su capacidad para admitir grandes cargas y cargas de momento, estas guías con patines son ideales incluso para sistemas con un solo carro.
Mayor vida útil y mantenimiento reducido
Larga vida útil y mantenimiento reducido
Los carros de las guías con patines SKF vienen prelubricados de fábrica. Los depósitos de lubricante integrados, situados en las placas de fijación, lubrican constantemente las bolas en circulación. Los dos extremos del carro llevan puertos de lubricación roscados metálicos para admitir un sistema de relubricación automático. Se entrega de forma estándar una boquilla de grasa con cada carro. Los carros, totalmente obturados, llevan obturaciones de doble labio en ambos extremos, así como obturaciones laterales e interiores. Las obturaciones de baja fricción son muy eficaces contra la entrada de contaminantes.
Intercambiabilidad conforme a la norma DIN 645-1
Intercambiabilidad conforme a la norma DIN 645-1
Las dimensiones principales de las guías con patines SKF se ajustan a la norma ISO 12090-1, lo que permite una total intercambiabilidad con todas las marcas que se ajustan a la norma ISO. La red internacional de ventas y distribución de SKF hace posible la disponibilidad de piezas de repuesto y mantenimiento para todos los sistemas en todo el mundo.


Datos técnicos

Gama
tamaño de 15 a 45 mm
Carros
8 tipos de carros diferentes
Rapidez
hasta 5 m/s
Aceleración
hasta 75 m/s2
Precisión
hasta 10 µm / 1.000 mm
Temperatura de funcionamiento
de -20 a +80°C
Longitud del eje en una sola pieza
hasta 4.000 mm
Chasta 72.400 N
C0hasta 121.400 N

Aplicaciones típicas

  • Automatización industrial, p. ej. dispositivos de manipulación, robótica, etc.
  • Moldeo por inyección
  • Máquinas herramienta, p. ej. carpintería
  • Aplicaciones médicas
  • Impresión y embalaje


Guías con patines LLT

Guías con patines LLT

SKF logo