Obturaciones de unidades de rodamientos para cubos de ruedas de vehículos pesados

Como líder del mercado de rodamientos, SKF se encuentra en una posición inmejorable que le permite comprender los requisitos de las obturaciones de las unidades de rodamientos para vehículos pesados y transformarlos en soluciones avanzadas.

Las obturaciones de SKF utilizan materiales avanzados y diseños de labio de obturación que proporcionan una baja fricción y una excelente protección frente a la contaminación, lo que permite prolongar su vida útil.

Se puede incluir de manera opcional una rueda disparadora magnética integrada en el sistema de obturación que suministre una señal al ABS.

Características
  • Disponible para camiones, autobuses, remolques y también para vehículos de obras públicas
  • Labios protectores radiales y axiales adicionales e independientes
  • Labio exclusor de suciedad axial accionado por muelle y patentado
  • Configuración tradicional para el labio "R-Safe"
  • Chapa esparcidora de acero inoxidable como superficie de rodadura de la obturación
  • Materiales elastoméricos optimizados contra la fricción

Ventajas
  • Fricción más baja que reduce la pérdida de potencia e incrementa la eficiencia del combustible
  • Una mayor vida útil que prolonga su tiempo de actividad y reduce los costes
SKF logo