Obturaciones de inyector y tubo de bujías

Obturaciones estáticas para el sellado de bujías, solenoides o inyectores con un elevado grado de desalineación estática. Gracias al diseño del motor, que mejora la potencia y la eficiencia, así como las bujías o los inyectores, hemos podido optimizar al máximo la cámara de combustión

Características
  • Muelle moldeado
  • Diámetro exterior con moldeado de precisión
  • Revestimiento total de caucho
  • Labio de obturación altamente flexible para grandes desalineaciones

Ventajas
  • El diseño del muelle moldeado permite la obturación bajo condiciones de gran desalineación y el muelle no se desprende en la instalación
  • Las obturaciones con revestimiento de caucho son resistentes a la corrosión
  • Soportan un rango mayor de temperaturas que los materiales estándar
SKF logo