Obturaciones de baja fricción para motores SKF

Obturación de eje elastomérica giratoria que ofrece una alta resistencia y baja fricción. Las obturaciones de baja fricción para motores SKF están basadas en la tecnología de las obturaciones de PTFE, pero utilizan materiales elastoméricos sofisticados. Estas obturaciones se pueden incorporar a módulos y soluciones de obturación 

Características
  • Labio de obturación elastomérico con espirales hidrodinámicas para el bombeo
  • Sin muelle toroidal
  • Material de fluoroelastómero de formulado especialmente
  • Capacidad mejorada en caso de excentricidad y variación dinámica en comparación con las obturaciones de PTFE
  • Diseños personalizados disponibles: p. ej., racor de bayoneta de plástico y módulo de obturación SKF ROTOSTAT con sensor

Ventajas
  • Muy baja fricción, permitiendo hasta un 55% de ahorro de combustible y de emisiones de CO2 en comparación con las obturaciones convencionales, lo que hace posible un ahorro de 1,00 g de CO2/km para un motor completo.
  • Obturación sólida y de gran resistencia, incluso a altas velocidades
  • Adecuadas para pruebas de detección de fugas del motor sin productos sellantes adicionales
  • Mayor duración

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo