Sellos SKF Mudblock MUD7

Para aplicaciones lubricadas con grasa

El sello SKF Mudblock MUD7 es un conjunto sellador, desarrollado específicamente para aplicaciones de alto rendimiento, lubricadas con grasa, en entornos exigentes y condiciones de funcionamiento difíciles.
Los sellos SKF Mudblock MUD7 (fig. 1) están diseñados para el uso en aplicaciones lubricadas con grasa. Entre sus características, se incluyen las siguientes:
  • un diámetro exterior mitad de caucho y mitad metálico que garantiza una retención confiable del sello en el agujero, así como un sellado más eficaz;
  • un diámetro interior cubierto de caucho que garantiza un sellado más eficaz y una instalación sencilla;
  • un manguito de desgaste integrado;
  • un diseño de labio patentado por SKF que garantiza una vida útil del rodamiento más prolongada;
  • un tope que mantiene la posición relativa entre el sello y el manguito, además de actuar como barrera contra los contaminantes;
  • labios radiales auxiliares que garantizan la exclusión de los contaminantes.
El diseño de labio patentado por SKF tiene una geometría especial que combina un labio radial cargado mediante muelle y un labio axial. Este diseño permite que el exceso de presión en el interior de la cámara del rodamiento se transfiera al labio. De este modo, el rodamiento puede funcionar a una temperatura más baja, lo que prolonga su vida útil.
SKF logo