Caucho de nitrilo (R)

El término "caucho de nitrilo" se usa para el caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR). Este material tiene propiedades técnicas excelentes y es un material universal para los labios de obturación. Es un copolímero fabricado con acrilonitrilo y butadieno que ofrece una buena resistencia a los siguientes medios:
  • La mayoría de los aceites minerales y grasas con aceite base mineral
  • Combustibles normales tales como gasolina, diésel y aceites ligeros para calefacción
  • Aceites y grasas animales y vegetales, y agua caliente
El caucho de nitrilo también tolera el funcionamiento en seco del labio de obturación durante breves intervalos de tiempo. La gama de temperaturas de funcionamiento permisible del caucho de nitrilo es de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F). Durante períodos breves puede soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F).
SKF también ofrece un compuesto de caucho de nitrilo especial con una gama de temperaturas comprendida entre –55 y +110 °C (–65 y +230 °F).
SKF logo