Exclusión de contaminantes

Las obturaciones radiales de eje que se utilizan principalmente para la exclusión de contaminantes se deben instalar con el labio mirando hacia fuera. Cuando se necesita protección adicional, SKF recomienda un diseño de obturación que incorpore un labio auxiliar, por ejemplo las obturaciones HMSA10 o CRWA1.
Para condiciones de funcionamiento difíciles, se recomiendan las obturaciones SKF WAVE (fig. 1) con características hidrodinámicas. Para incrementar aún más la eficacia de obturación, es posible disponer dos obturaciones de un solo labio en tándem (fig. 2) o utilizar una obturación de doble labio, como la obturación HDSE1 (fig. 3).
Los anillos en V (fig. 4) se utilizan principalmente para excluir contaminantes. Estas obturaciones, que actúan como chapas esparcidoras, giran con el eje y obturan contra una superficie perpendicular al eje.
Los anillos en V y las obturaciones de fijación axial se utilizan a menudo como obturaciones secundarias para proteger las obturaciones primarias frente a los contaminantes sólidos.
Ninguna de estas disposiciones de obturaciones está diseñada para la retención de aceite.
SKF logo