Diseño y material

Las obturaciones MVR están fabricadas de un material de caucho de nitrilo con muy buena resistencia al desgaste. También existen otros elastómeros disponibles bajo pedido.
El elemento metálico estándar es acero de carbono cincado laminado en frío. Bajo petición se puede disponer de acero resistente al ácido, similar a SAE 316.
Existen dos diseños de obturación MVR diferentes: la obturación MVR1 básica y la obturación MVR2 con extensión de la carcasa (fig. 1).
SKF logo