Rodamientos de desembrague

Rodamiento de desembrague
Los rodamientos para desembrague SKF representan el primer rodamiento realmente compatible con el embrague gracias a su geometría patentada de camino de rodadura de contacto variable. Este diseño exclusivo de contacto variable permite alcanzar máximas velocidades con cargas máximas, resistir el desgaste durante un tiempo más prolongado, y minimizar el ruido y la vibración. Además, un diseño autoalineable permite que los rodamientos de desembrague controlen las condiciones del embrague relacionadas con la desalineación de los componentes del tren de transmisión.

Con un rendimiento probado en aplicaciones estándar y de vehículos pesados, los rodamientos de desembrague SKF también presentan un sistema de sellado único que mantiene a los contaminantes afuera y la grasa adentro.
SKF logo