Kits de diferenciales

Kits de diferenciales
Los kits de diferenciales de SKF están disponibles en versión estándar o maestro. Los rodamientos de primera calidad que se incluyen en cada kit de diferenciales contienen conos y copas coincidentes. Los sellos están fabricados según los estándares de SKF y tienen un revestimiento patentado de Bore-Tite® en el diámetro externo para aumentar el rendimiento del sello. Además, en los kits también se incluyen las juntas de ajuste de forma y el sellador de silicona (cuando corresponda).

Kits para diferencial estándar

Los kits de diferenciales estándar de SKF cuentan con todos los componentes necesarios para realizar una reparación completa:
  • Rodamientos de piñón
  • Rodamientos de diferencial
  • Sello de piñón
  • Tuerca de piñón
  • Camisa de aplastamiento o cuñas para fijar la precarga del rodamiento
  • Compuesto para el marcado del engranaje y cepillo para verificar el diente de engranaje
  • Fijador de roscas
  • Sellador de silicona para la cubierta del diferencial

Kits para diferencial maestro

Los kits de diferenciales maestros de SKF contienen todos los elementos que incluyen los kits de diferenciales estándar y, además, los que se detallan a continuación:
  • Cuñas de ajuste de piñón para ajustar la profundidad del piñón
  • Cuñas de diferencial para ajustar la holgura del anillo y el piñón, y fijar la precarga de los rodamientos del diferencial
  • Tornillos de la corona dentada
SKF logo